CFS-VB E120 hulrumsbarriere 25 mm luftspalte
Nyt produktProdukt #r21707847
Formstøbt brand-hulrum til facadebeklædning med en brandmodstandstid på 120 minutter og luftspalter på op til 25 mm
- Godkendelser: ASFP TGD-19, EN 13501-1
- Længde: 1200 mm
- Højde: 100 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere installation - det nye push-to-fit konsol eliminerer behovet for bøjning, skæring og beskæring, hvilket gør installationen op til 40 procent hurtigere end standardbeslag.
- Mindre efterarbejde - forstærkede konsol forhindrer barrieren i at hænge og giver mulighed for færre justeringer
- Omfattende testdokumentation - testet og godkendt til en lang række særlige anvendelser
- Komplet systemløsning - i kombination med Hilti facadeunderkonstruktioner og ankre til en alt-i-en-løsning til regnskærms beklædning
- Testet til direkte fastgørelse - kombiner vores udvalg af løsning med skudmontage for endnu hurtigere installationer
Arbejdsopgaver
- Tætning af hulrum på bygningsfacader for bedre at forhindre brandspredning via facaden
- Brandlukninger af bagventileret facadebeklædning med en luftspalte på op til 25 mm
- Testet brandmodstandstid i 120 minutter og 30 minutters isolering i henhold til ASFP TGD19
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.