CFS-NVB E120 hulrumsbarriereplade (ikke-ventileret)
Nyt produktProdukt #r21707853
Formstøbt brand-hulrumsbarriere (massivt panel) til ikke-ventilerede facadeanvendelser med 120 minutters brandmodstandstid
- Godkendelser: EN 13501-1, EN 1366-4
- Længde: 1200 mm
- Højde: 100 mm
Del
Egenskaber og fordele
- En størrelse, der passer til alle - den solide pladeløsning giver dig mulighed for at skære barrierer til den størrelse, du har brug for, så du undgår materialespild.
- Hurtigere installationer – nyt push-to-fit konsol-system eliminerer bøjning, skæring og beskæring, så du kan montere flere barrierer pr. dag end tidligere løsninger
- Mindre efterarbejde – forstærkede konsol forhindrer barrieren i at hænge og giver mulighed for færre justeringer
- Omfattende testdokumentation - testet og godkendt til en lang række særlige anvendelser
- Komplet systemløsning – i kombination med Hilti facadeunderkonstruktioner og ankre til en alt-i-en-løsning til ikke-ventilerede facader
Arbejdsopgaver
- Tætning af hulrum på bygningsfacader for bedre at forhindre brandspredning via facaden
- Brandlukninger af ventileret regnskærms beklædning vertikalt
- Brandlukninger ikke-ventileret regnskærm beklædning lodret og vandret
- Testet brandmodstand i 120 minutters integritet og 30 minutters isolering i henhold til den europæiske standard (EN 1366-4)
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.