CFS-VB/NVB Beslag til hulrumskonsoler
Nyt produktProdukt #r21785977
Forbøjede hulrumskonsoler til regnskærmsbeklædning og ikke-ventilerede facader, med push-to-fit-system til hurtigere installationer
- Højde: 130 mm
- Bredde: 30 mm
- Anvendelse: Beklædning, Ventileret facade
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere installationer – nyt push-to-fit konsol-system eliminerer bøjning, skæring og beskæring, så du kan montere meget hurtigere end standardkonsoller
- Mindre efterarbejde – forstærkede konsol forhindrer barrieren i at hænge og giver mulighed for færre justeringer
- Flere overflader - fås i rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål afhængigt af din anvendelse
- Testet til direkte fastgørelse – kombiner vores udvalg af løsning med skudmontage for endnu hurtigere installationer
Arbejdsopgaver
- Installation af hulrumskonsoler til regnskærmsbeklædning og ikke-ventilerede facader
- Fås i tre forskellige størrelser (S, M og L) afhængigt af din barrierestørrelse (se instruktioner til brug for flere detaljer)