PD-E lasermåler
Nyt produktProdukt #r587776
Udendørs lasermåler med integreret søger til målinger op til 200 m
- Måleområde: 0 m - 200 m
- Målpræcision: 1.0 mm
- Målefunktioner: Enkelt og fortsat måling, Udendørs tilstand, Digitalt vaterpas
Kunder søgte også efter Afstandsmåler, Laser, Distancemåler, Måleinstrument eller Laserafstandsmåler
- Lasermodul i høj kvalitet muliggør målinger over lange afstande - selv under krævende, udendørs forhold
- Skræddersyet udendørsdisplay, der kan aflæses selv i meget skarpt sollys
- Indbygget kikkertsigte til opmålinger på lange afstande
- Robust og holdbar, så den kan modstå barske arbejdsforhold
- Indbygget 360° hældningssensor og funktioner til intelligente vurderinger understøtter målinger under udfordrende forhold
- Hurtig og sikker måling på steder med begrænset adgang
- Måling af overfladeområder til tilbudsberegning ved renoveringsarbejde
- Bestemmelse af længde eller højde på objekter, der ikke er direkte adgang til (fjernmåling)
- Måling af lange afstande med udendørstilstand
- Nem måling af taglængder med trapezfunktion

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.