PD-S lasermåler
Nyt produktProdukt #r8128694
Brugervenlig lasermåler til afstands- og arealmålinger på op til 60 m
- Måleområde: 0.2 m - 60 m
- Målpræcision: 1.5 mm
- Målefunktioner: Enkelt og fortsat måling
Kunder søgte også efter Lasermåler, Laserværktøj, Afstandsmåler, Afstandsmåler eller Lasermåler
- Forenklet tastatur – meget nem at bruge
- Robust og holdbar, så den kan modstå barske arbejdsforhold
- Beskyttet mod snavs, støv og sprøjtevand
- Kompakt design, der kan være i lommen
- Display med baggrundsbelysning så måleresultater kan aflæses selv i mørke omgivelser
- Måling af afstande fra 0,2 - 60 m - hurtigt og præcist
- Måling af afstande og højder, hvor traditionelle målemetoder ikke slår til
- Måling af lange afstande og højder udført af én person
- Måling af områder til beregning af maling, gulve eller beton

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.