PD-I lasermåler
Nyt produktProdukt #r9121031
Robust lasermåler med intelligente målefunktioner og Bluetooth®-konnektivitet til indendørs opgaver op til 100 m
- Måleområde: 0.05 m - 100 m
- Målpræcision: 1.5 mm
- Målefunktioner: Enkelt og fortsat måling
Del
Kunder søgte også efter Lasermåler, Laserværktøj, Afstandsmåler, Afstandsmåler - laser eller Lasermåler
Egenskaber og fordele
- Robust og holdbart hus – Lasermåleværktøjet er konstrueret til barske arbejdsforhold
- Ekstremt intuitiv brugergrænseflade med et ergonomisk knapdesign og layout
- Kompakt design, der kan være i enhver lomme
- Ekstra lang, integreret målingsforlængerspids til nem måling ved trange pladsforhold, f.eks. hjørner eller vinduesrammer
Arbejdsopgaver
- Bestemmelse af overfladeområdet på gulve, vægge og lofter ved hjælp af område- eller malerområdefunktion
- Volumenberegninger til planlægning af opvarmnings-, kølings- og ventilationssystemer
- Det er nemt at tilføje og fratrække målinger med +/-knapperne
- Smart udstikningsfunktion til præcis layout af stållægter til gipsvægge, konsoller eller forankringspunkter
- Intelligente dokumentationsmuligheder med forskellige mobilapplikationer som magicplan®, imagemeter®, Floor Plan Creator® og WinWorker® ved hjælp af den integrerede "Bluetooth Smart"-grænseflade
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning PD-I, Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 4.3 MB ]
- Brugervejledning PD-I (02), [ 1.2 MB ]