MT-BR-30 konsol
C-montageskinnekonsol til indendørs anvendelser ved middel forhold
- Materialesammensætning: Q235 eller bedre stål
- Overfladefinish: Elforzinket - kun til tør indendørs brug
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Valgmuligheder
Længde - L
- 300 mm
- 450 mm
Pakkestørrelse
- 12 stk
- 16 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.485,48
Teknisk data

Materialesammensætning
Q235 eller bedre stål
Overfladefinish
Elforzinket - kun til tør indendørs brug
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- En del af Hilti MT-systemet – en økonomisk alt i en-løsning til stort set alle MEP-montageskinnestrukturer
- Økonomisk – højt forhold mellem belastning og vægt og hurtig samling gør MT-stringerkanal til et mere effektivt alternativ til MEP-støttestrukturer
- Nem at montere – kompatibel med Hilti MT-vridlås, et hurtigere alternativ til fjedermøtrikker til samling af et montageskinnesystem
- Justerbar – to opslidsede huller gør nivellering og finjustering nemmere
- Omfattende softwaresuppport – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serierne og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline designs og ordrer
Arbejdsopgaver
- Understøttende rørringe, ventilationsrør, kabelbakker og anden MEP-støttehardware
- Montering af lettere MEP-konstruktioner på beton og stål
- Velegnet til brug i tørre indendørsmiljøer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.