MQK-41 D-R
Nyt produktProdukt #r4327
Dobbeltkonsol i rustfrit stål til mellemtunge opgaver
- Materialetykkelse: Skinne: 2 mm, Grundflange: 10 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Overfladefinish: Udendørs plus – rustfrit stål
Del
Egenskaber og fordele
- C-profil med takkede kanter - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Bygget til højere forskydningsbelastning og lettere samling
- Rektangulær standplade styrker forbindelsen til understøtningsmaterialet og øger robustheden
- Formarkerede mål gør installation, samling og opmåling hurtigere
- Dobbeltskinne, ikke-opslidset
Arbejdsopgaver
- Kan bruges for sig selv på lofter, vægge og gulve eller kombineret med stiverskinnesystemer
- Montering i industrielle atmosfærer eller miljøer med højt kondensniveau
- Montage af kabelbakker, ventilationskanaler og rørunderstøtning
- Anbefales til brug ved korrossive miljøer