MFP-CSL-I Kompakt fikspunkt - let (lydisoleret)
Nyt produktProdukt #r10257034
Elforzinket kompakt fikspunkt, forstærket på én side med lydisolering til ekstra lette arbejdsopgaver op til 2 kN
- Materialesammensætning: Stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Egenskaber og fordele
- Rør kan monteres tættere på grundmateriale
- Drejelig grundplade – hjælper med at undgå at ramme armeringsjern
- Nemmere højdejustering
- Nemmere at samle og montere
- Akustik isolering – DIN 4109 inspiceret
Arbejdsopgaver
- Kan bruges sammen med MFP-PC fikspunkt-rørbøjler
- Kan bruges sammen med MFP-KF kølerørbøjler
- Givne belastningsværdier gælder kun ved hjælp af Hilti HST og HUS ankre
- Kan bruges ved opgaver med begrænset plads til montering