MFP-CL-I Kompakt fikspunkt
Nyt produktProdukt #r10257036
Elforzinket kompakt fikspunkt til lette belastninger op til 4 kN
- Materialesammensætning: Stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Egenskaber og fordele
- Rør kan monteres tættere på grundmateriale
- Kan fastgøres vha. enten langsgående og tværgående ankerhuller
- Nemmere at samle og montere
- Akustik isolering – DIN 4109 inspiceret
- Nemmere højdejustering
Arbejdsopgaver
- Kan bruges sammen med MFP-PC fikspunkt-rørbøjler
- Givne belastningsværdier gælder kun ved hjælp af Hilti HST og HUS ankre
- Kan bruges ved opgaver med begrænset plads til montering