MFP-CHD Kompakt kraftigt fikspunkt
Nyt produktProdukt #r10257039
Elforzinket kompakt fikspunkt med lydisolering til ekstra krævende arbejdsopgaver op til 44 kN
- Materialesammensætning: Stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Egenskaber og fordele
- Rør kan monteres tættere på grundmateriale
- Nemmere højdejustering
- Udviklet til nemmere eftermontering
- Velegnet til montering på vippede rør
- Nemmere at samle og montere
Arbejdsopgaver
- Skal bruges sammen med MFP-PC fikspunkt-rørbøjler
- Givne belastningsværdier gælder kun ved hjælp af Hilti HST og HUS ankre
- Kan bruges ved opgaver med begrænset plads til montering