MFP-L2 Fikspunkt - let
Nyt produktProdukt #r10257043
Elforzinket fikspunkt, forstærket på begge sider til lette arbejdsopgaver op til 4 kN
- Materialesammensætning: Stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Egenskaber og fordele
- Justerbar vinkelafstivning og roterbar endeplade – hjælper med at undgå boring i armeringsjern
- Kræver én ankerstørrelse
- Nemmere at samle og montere
- Nem at samle og montere
Arbejdsopgaver
- Kan bruges sammen med MFP-PC fikspunkt-rørbøjler
- Givne belastningsværdier gælder kun ved hjælp af Hilti HST og HUS ankre
- Til brug i applikationer med rør op til 500 mm fra grundmateriale
- Bruges, hvis kraftens retning ikke kendes eller kan skifte