MFP-LD2-I Fikspunkt - let (lydisoleret)
Nyt produktProdukt #r10257063
Elforzinket dobbelt fikspunkt, forstærket på begge sider med lydisolering til lette belastninger op til 8 kN
- Materialesammensætning: Stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Egenskaber og fordele
- Justerbar skråstiver og roterbar endeplade – hjælper med at undgå boring i armeringsjern
- Kræver én ankerstørrelse
- Udviklet til nemmere eftermontering
- Lydisolering – DIN 4109 inspiceret
- Akustik isolering – DIN 4109 inspiceret
Arbejdsopgaver
- Kan bruges sammen med MFP-PC fikspunkt-rørbøjler
- Givne belastningsværdier gælder kun ved hjælp af Hilti HST og HUS ankre
- Til brug i applikationer med rør op til 500 mm fra grundmateriale
- Bruges, hvis kraftens retning ikke kendes eller kan skifte