MFP-UHD2 Universalt fikspunkt tung belastning
Nyt produktProdukt #r10257508
Elforzinket universalt dobbelt fikspunkt, forstærket på begge sider til tung belastning op til 36 kN
- Materialesammensætning: Stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Egenskaber og fordele
- Justerbar skråstiver og roterbar endeplade – hjælper med at undgå boring i armeringsjern
- Nemmere at samle og montere
- Udviklet til nemmere eftermontering
- Udviklet til nemmere eftermontering
Arbejdsopgaver
- Kan bruges sammen med MFP-PC fikspunkt-rørbøjler
- Kan bruges sammen med MFP-KF kølerørbøjler
- Givne belastningsværdier gælder kun ved hjælp af Hilti HST og HUS ankre
- Til brug i applikationer med rør op til 2000 mm fra grundmateriale
- Bruges, hvis kraftens retning ikke kendes eller kan skifte