ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Elforzinket drejestrop til mellemtunge varme- og køleopgaver

  • Materialesammensætning: Stål
  • Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
  • Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)

Kunder søgte også efter fixpunktfastspændinginstallation or skinnesystem.

Valgmuligheder

Gevindforbindelse – M
  • M8
  • M10
  • M12
Maksimal trækbelastning - F
  • 2.5 kN
  • 5 kN
Pakkestørrelse
  • 25 stk
  • 50 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 2.343,00

Teknisk data

Materialesammensætning
Stål
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Grundmaterialetype
Beton, Stål, Træ

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Fleksibel drejeeffekt (maks. 15 graders nedbøjning), når bruges som par
  • Nemmere højdejustering
  • Konstrueret til belastninger med høj trækstyrke
  • Nem højdejustering
  • Belastninger med høj styrke

Arbejdsopgaver

  • Drejelige, horisontale rørmonteringsopgaver, der udsættes for termisk forlængelse og sammentrækning
  • Fleksibel og nem enkeltpunktsfastgørelse af rør
  • Kompatibel med flere modulære supportsystemer
  • Til fleksibel, vandret fastgørelse af rør

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.