MSG-UK Tværglidebeslag (dobbelt)
Nyt produktProdukt #r1367
Premium galvaniseret tværglideforbinder til lette varme- og køleopgaver
- Gevindforbindelse – M: M8, M10
- Højde - H: 28 mm
- Maksimal belastning - F: 1.75 kN
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, fastspænding, installation eller fixpunkt
Egenskaber og fordele
- Gør horisontal 4-vejs-bevægelse nemmere sammen med MSG 1,75 glideforbindere
- Belastninger og bæreevner, der er tilpasset Hiltis rørklemmer
- Blød glidebevægelse på integreret plastikføring
- 2x sekskantede bolte M10 og 2x skiver medfølger i pakken
Arbejdsopgaver
- Montage af rør, der er udsat for termisk forlængelse og sammentrækning
- Til brug sammen med MSG 1,75 glideforbinder til tværglideopgaver
- Anbefales til brug i tørre, indendørs omgivelser