MRG-D6 Glidebeslag (dobbelt)
Nyt produktProdukt #r1368
Premium elforzinket dobbelt rulleforbinder til tunge varme- og køleopgaver
- Gevindforbindelse – M: M12, M16
- Højde - H: 45 mm
- Maksimal belastning - F: 8 kN
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, fastspænding, installation eller fixpunkt
Egenskaber og fordele
- Velegnet til ophængte eller stående installationsopgaver
- Belastninger og bæreevner, der er tilpasset Hiltis rørbøjler
- Afstivet standplade, der passer til MQ-modul-understøtningssystem
- Glat, rullende bevægelse på belagt tætningsbånd i begge retninger i aksial rørretning
- Høj temperaturbestandighed op til 300 °C. Ingen plastikdele
Arbejdsopgaver
- Montage af rør, der er udsat for termisk forlængelse og sammentrækning
- Enkeltpunktsfastgørelse af rør eller kombineret med modulære understøtningssystemer
- Anbefales kun til brug ved tørre indendørs miljøer