MRG-UK D6 Tværglidebeslag (dobbelt)
Nyt produktProdukt #r1369
Premium elforzinket dobbelt tværrulleforbinder til tunge varme- og køleopgaver
- Gevindforbindelse – M: M12, M16
- Højde - H: 45 mm
- Maksimal belastning - F: 6 kN
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, fastspænding, installation eller fixpunkt
Egenskaber og fordele
- Gør horisontal 4-vejs-bevægelse nemmere sammen med MRG-D6 dobbelte rulleforbindere
- Belastninger og bæreevner, der er tilpasset Hiltis rørbøjler
Arbejdsopgaver
- Montage af rør, der er udsat for termisk forlængelse og sammentrækning
- Til brug sammen med MRG-D6 dobbelt rulleforbinder til tværglideopgaver
- Enkeltpunktsfastgørelse af rør eller kombineret med modulære understøtningssystemer
- Anbefales kun til brug ved tørre indendørs miljøer