MPSG Drejeglidebeslag
Nyt produktProdukt #r2449
Premium elforzinket drejeglideforbinder til varme- og køleopgaver
- Materialesammensætning: DD11 - DIN EN 10111
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, fastspænding, installation eller fixpunkt
Egenskaber og fordele
- Reduceret monteringsafstand fra loftet
- Giver mulighed for en vis fastgørelsesforskydning, når rørene skifter længde
- Fleksibel drejeeffekt (maks. 15 graders nedbøjning)
- Kan bruges nær vinklede installationer
- Højdejustering op til maks. 15 mm
Arbejdsopgaver
- Montage af rør, der er udsat for termisk forlængelse og sammentrækning
- Fleksibel og nem enkeltpunktsfastgørelse af rør
- Kompatibel med flere modulære supportsystemer