MRG 2,0-F Glideforbinder
Rullelement MRG 2.0 M10/12-F #304213

Varmgalvaniseret glideforbinder til mellemtunge varme- og køleopgaver
- Gevindforbindelse – M: M10, M12
- Højde - H: 31 mm
- Maksimal belastning - F: 1.5 kN
Kunder søgte også efter fixpunkt, fastspænding, installation or skinnesystem.
Valgmuligheder
Gevindforbindelse – M
- M10, M12
Højde - H
- 31 mm
Maksimal belastning - F
- 1.5 kN
Pakkestørrelse
- 5 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
5
Rabatteret nettopris
DKK 12.982,05
DKK 2.596,41 / 1 Stk.
Teknisk data
Gevindforbindelse – M
M10, M12
Højde - H
31 mm
Maksimal belastning - F
1.5 kN
Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Temperaturmodstand
-40 - 300 °C
Grundmaterialetype
Beton, Stål, Træ
Maks. fortrængningssti
80 mm
Glidefriktions-koefficient
0.15
Længde - L
172 mm
Vægt
0.68 kg
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Velegnet til ophængte eller stående installationsopgaver
- Belastninger og bæreevner, der er tilpasset Hiltis rørklemmer
- Afstivet standplade, der passer til MQ-montageskinnesystem
- Glat, rullende bevægelse på belagt tætningsbånd i begge retninger i aksial rørretning
- Høj temperaturbestandighed op til 300 °C. Ingen plastikdele
Arbejdsopgaver
- Montage af rør, der er udsat for termisk forlængelse og sammentrækning
- Enkeltpunktsfastspænding af rør eller kombineret med modulære supportsystemer
- Anbefalet til brug i moderat korrosive udendørs og indendørs miljøer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.