MSG 1,75 Glidebeslag (dobbelt)
Nyt produktProdukt #r7069
Premium elforzinket glideforbinder til lette varme- og køleopgaver
- Maksimal belastning - F: 1.75 kN
- Materialesammensætning: S235JRG - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, fastspænding, installation eller fixpunkt
Egenskaber og fordele
- Velegnet til ophængte eller stående installationsopgaver
- Belastninger og bæreevner, der er tilpasset Hiltis rørbøjler
- Afstivet standplade, der passer til MQ-modul-understøtningssystem
- Blød glidebevægelse på integreret plastikføring
- Glidestykke kan ikke trækkes ud
Arbejdsopgaver
- Montage af rør, der er udsat for termisk forlængelse og sammentrækning
- Enkeltpunktsfastgørelse af rør eller kombineret med modulære understøtningssystemer
- Anbefales kun til brug ved tørre indendørs miljøer