MSG-MQ 0,6 Glidebeslag
Nyt produktProdukt #r7402645
Premium elforzinket glideforbinder til lette varme- og køleopgaver
- Gevindforbindelse – M: M8, M10
- Højde - H: 33 mm
- Maksimal belastning - F: 0.6 kN
Del
Egenskaber og fordele
- Kan bruges til ophængte eller stående installationsopgaver
- Belastninger og bæreevner, der er tilpasset Hiltis rørbøjler
- Afstivet standplade, der passer til MQ-modul-understøtningssystem
- Kan let placeres og tilpasses langs stiverskinnen
- Passer til alle typer MQ-skinner
Arbejdsopgaver
- Montage af rør, der er udsat for termisk forlængelse og sammentrækning
- Bruges sammen med modulære understøtningssystemer