MSG-D 200 1,5 Glideforbinder
Nyt produktProdukt #r7414096
Glideforbinder
- Gevindforbindelse – M: M12, M16
- Højde - H: 36 mm
- Maksimal belastning - F: 1.5 kN
Del
Egenskaber og fordele
- Egnet til montering på lofter eller gulve
- Designet til brug med Hiltis MP-serie af rørbøjler
- Kan bruges til ophængte eller oprette installationer
- Indbygget plastikføring
Arbejdsopgaver
- Montering af rør, som udsættes lineær termisk ekspansion
- Anbefales til plastikrør op til DN 250