MT-30 Montageskinne
Nyt produktProdukt #r12218941
Stringerkanal til indendørs brug
- Materialesammensætning: S280 eller bedre stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – forzinket
- Materialetykkelse: 2 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Økonomisk – højt forhold mellem belastning og vægt og hurtig samling gør MT stringerkanal til et mere effektivt alternativ til MEP-støttestrukturer
- Kompleksitet holdes på et minimum – optimerer logistisk og på stedet, giver nem montering
- Forenklet design – du kan bruge Hilti MT-komponenter til alle MEP-installationer fra den letteste trapez til den tungeste modulære indramning
- Kompatible med den innovative MT-system-drejelås, som muliggør brug af et stort udvalg af MT-forbindere og endeplader
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Gulvmonterede MEP støttestrukturer med lettere belastninger og begrænsede spændvidder, såsom mål efter type stringerindramning
- Loftmonterede MEP-støttestrukturer med lettere belastninger og begrænsede spændvidder, såsom nedhængte stringertrapezrammer
- Vægmonterede udkragede manchetter til mindre rør, ventilationskanaler og kabler
- Let, modulær 3D-indramning til støtterør, ventilationskanaler og kabelbakker
- Passende til brug ved tørre, indendørs miljøer




Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.