MT-70 OC Montageskinne
Nyt produktProdukt #r12218946
Kraftig montageskinne, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: S350 eller bedre stål
- Overfladefinish: Zink-magnesium – til udendørs brug
- Materialetykkelse: 2.75 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Økonomisk – højt last-/vægtforhold gør MT-bærebjælker til et effektivt alternativ til svejsning til stort set alle robust MEP-støtte- og modulære strukturer
- Kompleksitet holdes på et minimum – optimerer logistisk og på stedet, giver nem montering
- Forenklet design – du kan bruge Hilti MT-komponenter til alle MEP-installationer fra den letteste trapez til den tungeste modulære indramning
- Lettere at montere – kompatibel med den innovative MT-gevindformede bolt, som muliggør brug af et stort udvalg af MT-forbindere og endeplader og undgår behovet for møtrikker
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Gulvmonterede MEP-støttestrukturer, såsom mål efter type stringerindramning
- Loftmonterede MEP-støttestrukturer, såsom nedhængte stringertrapezrammer
- Vægmonterede udkragede konsoller til tungere rør
- Modulær 3D-indramning til støtterør, ventilationskanaler og kabelbakker
- Passende til brug i moderat korrosive miljøer




Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.