MT-60D OC Dobbelt montageskinne
Nyt produktProdukt #r18049654
Dobbelt montageskinne, til udendørs brug, i miljøer med lav forurening
- Materialesammensætning: S280GD
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse: 2.75 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Økonomisk – højt forhold mellem belastning og vægt og hurtig samling gør MT stringerkanal til et mere effektivt alternativ til MEP-støttestrukturer
- Korrosionsbestandighed – belagt med zink-magnesium, som hjælper MT stringer med at modstå fugt og kemisk korrosion uden yderligere behandling, selv i skærekanter
- Forenklet design – du kan bruge Hilti MT-komponenter til alle MEP-installationer fra den letteste trapez til den tungeste modulære indramning
- Kompatible med den innovative MT-system-drejelås, som muliggør brug af et stort udvalg af MT-forbindere og endeplader
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Tunge rørforbindelser på begge sider af kanalen i trapez
- Over hovedhøjde i MEP-gitre
- Passende til brug i moderat korrosivt miljø


Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.