MT-50 U Montageskinne (uden huller)
Nyt produktProdukt #r18049658
Lufttæt montageskinne uden huller
- Materialesammensætning: S280GD
- Overfladefinish: Galvaniseret
- Materialetykkelse: 2.75 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Økonomisk – højt forhold mellem belastning og vægt og hurtig samling gør MT stringerkanal til et mere effektivt alternativ til MEP-støttestrukturer
- Lufttætte montageskinner – ideel til opbygning af modulære rammer i datacentre, især varm/kold ganginddæmning
- Kompatible med den innovative MT-system-drejelås, som muliggør brug af et stort udvalg af MT-forbindere og endeplader
- Forenklet design – du kan bruge Hilti MT-komponenter til alle MEP-installationer fra den letteste trapez til den tungeste modulære indramning
- Omfattende softwarestøtte – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-supportvælger, Revit®-serie og plug-ins til Staad Pro® og Smart 3D® kan alle strømline design og ordrer
Arbejdsopgaver
- Gulvmonterede INF-støttestrukturer i datacentre, såsom varm/kold gangdæmning
- Passende til brug ved tørre, indendørs miljøer



Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.
Tekniske data
Dokumenter
-
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-018 (EN), [ 5.2 MB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-018 (DA), [ 734.4 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-030 (EN), [ 117.6 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-028 (EN), [ 288 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-021 (DA), [ 122.2 kB ]
- Ydeevnedeklaration Hilti-IS-DoP-021 (EN), [ 121.4 kB ]