MT-30D OC Dobbelt montageskinne
Nyt produktProdukt #r18049663
Dobbelt montageskinne, til udendørs brug, i miljøer med lav forurening
- Materialesammensætning: S280GD
- Materialetykkelse: 2 mm
- Vægt: 2.97 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Økonomisk – højt forhold mellem belastning og vægt og hurtig samling gør MT stringerkanal til et mere effektivt alternativ til MEP-støttestrukturer
- Komplekse krav om minimum – MT-systemet er udviklet til at forenkle både logistisk drift og montering på byggepladsen
- Forenklet design – du kan bruge Hilti MT-komponenter til alle MEP-installationer fra den letteste trapez til den tungeste modulære indramning
- Kompatible med den innovative MT-system-drejelås, som muliggør brug af et stort udvalg af MT-forbindere og endeplader
- Korrosionsbestandighed – belagt med zink-magnesium, som hjælper MT stringer med at modstå fugt og kemisk korrosion uden yderligere behandling, selv i skærekanter
Arbejdsopgaver
- Gulvmonterede MEP-støttestrukturer, såsom mål efter type stringerindramning
- Loftmonterede MEP-støttestrukturer, såsom nedhængte stringertrapezrammer
- Vægmonterede udkragede konsoller til tungere rør
- Modulær 3D-indramning til støtterør, ventilationskanaler og kabelbakker
- Passende til brug i moderat korrosivt miljø



Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.