MT-90H OC Sømløs boksprofil
Nyt produktProdukt #r21812572
Robust stålbokssektion med monteringsåbning, til bygning af stålrammer og modulære understøtninger i moderat korrosive miljøer
- Materialesammensætning: S350 eller bedre stål
- Overfladefinish: Udendørsbelagt – ZM
- Materialetykkelse: 2.25 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtig og fleksibel montering – monteringsåbning med forspændingsfunktion giver dig mulighed for hurtigt at fastgøre, justere og genjustere forbindere på et hvilket som helst punkt langs sektionen, hvilket hjælper med at reducere dyre fejl og omarbejde
- Enklere at designe – du kan bruge alle Hilti MT-systemkomponenter til både de letteste og de tungeste MEP-bygningsopgaver, hvilket bidrager til at forenkle dit design, din logistik og driften på byggepladsen
- Enklere at montere – kuppelformede huller kombineres med MT-gevindforberedende bolte for fuld integration med et bredt udvalg af MT-forbindere og endeplader
- Lettere og mere omkostningseffektivt – stål med forbedret belastningseffektivitet gør MT-90H OC-boksprofiler til et effektivt alternativ til svejsning til mange tunge MEP-understøtninger og modulære strukturer
- En del af Hilti MT-systemet – en økonomisk alt-i-en-løsning til stort set alle modulopbyggede MEP-støttestrukturer
Arbejdsopgaver
- Multifunktionelle MEP-støttestrukturer, der kombinerer en lang række medier som f.eks. ventilationskanaler, kabelbakker, rør osv.
- Procesrør til energi- og industriopgaver
- Loftmonterede MEP-støttestrukturer med tunge belastninger som f.eks. loftsgitre og forsyningsrør og dræn
- Integrerede moduler og skids til understøtning af industrirør og andre tunge bygningskomponenter
- Gulvmonterede MEP-støttestrukturer med tunge belastninger