MQ-21 RA2 Montageskinne
Nyt produktProdukt #r4311
21 mm høj MQ-afstiverskinne i rustfrit stål (A2) til lette opgaver
- Højde: 20.6 mm
- Materialetykkelse: 2 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4301 (A2) - EN 10088
Del
Egenskaber og fordele
- C-profil med takkede kanter - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Optimeret hulmønster giver mere fleksible forbindelsesmuligheder
- Formarkerede mål - gør installation, samling og udskæring hurtig
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner
Arbejdsopgaver
- Anbefales til montering i industrielle omgivelser eller områder med stærk kondenserende vandfrembringelse
- Modulære understøtningssystemer til rørlægning
- Modulære understøtningssystemer til luftkanaler og kabelbakker
- Modulære understøtningssystemer til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation