MQ-41-R
Nyt produktProdukt #r4332
41 mm høj MQ-montageskinne i rustfrit stål (A4) til mellemtunge opgaver
- Godkendelser: VDE test potential equalisation MQ
- Højde: 41.3 mm
- Materialetykkelse: 2 mm
Del
Kunder søgte også efter MQ, skinnesystem, Skinner eller installation
Egenskaber og fordele
- Fortannet C-profil - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Optimeret hulmønster giver mere fleksible forbindelsesmuligheder
- Pre-markerede dimensioner - gør installation, montage og tilskæring hurtig
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner
Arbejdsopgaver
- Anbefales til montering i industrielle omgivelser eller områder med stærk kondenserende vandfrembringelse
- Modulært installationssystem til rørføringer
- Modulært installationssystem til ventilationskanaler og kabelbakker
- Modulært installationssystem til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation