MQ-41 D-R Montageskinne
Nyt produktProdukt #r4334
Dobbelt MQ-montageskinne i rustfrit stål (A4) til mellemtunge opgaver
- Højde: 82.6 mm
- Materialetykkelse: 2 mm
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Del
Kunder søgte også efter MQ, skinnesystem, Skinner eller installation
Egenskaber og fordele
- C-profil med takkede kanter - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Mulighed for montage fra begge sider giver stor montagefleksibilitet
- Formarkerede mål - gør installation, samling og udskæring hurtig
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner
Arbejdsopgaver
- Anbefales til montering i industrielle omgivelser eller områder med højt kondensniveau
- Modulære understøtningssystemer til rørlægning
- Modulære understøtningssystemer til luftkanaler og kabelbakker
- Modulære understøtningssystemer til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation