MP-U-I Rørbøjle med hurtig lukning
Nyt produktProdukt #r10302835
Ultimativ elforzinket rørbøjle med hurtiglukning for maksimal produktivitet ved mellemtunge opgaver
- Godkendelser: Lydsisolering DIN 4109 inspiceres, ETA
- Temperaturmodstand: -40 - 110 °C
- Materialesammensætning: DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtig sikkerhedslukkemekanisme – gør monteringen af rør hurtigere, nemmere og mere pålidelig, især over hovedhøjde
- Ekstra bred åbning – drejelig halvring giver dig nemmere og uhindret adgang, når du sætter rør i rørklemmen
- Mere fleksibilitet – rørbøjle fås med et stor udvalg af indstikshoveder
- Komplet klemmesortiment – fra den mindste til den største diameter i hele produktserien
- Profileret gummiindlæg med testet lyddæmpning – mere sikkert overflade med lav friktion for nemmere placering af røret
Arbejdsopgaver
- Mellem rørinstallationer op til 6"
- Fastgørelse af frisk vands-, spildevands- og VVS- og varmerør i beboelses- og industrikonstruktioner
- Montering af rør i områder med krav til brandsikkerhed som f.eks. flugt- og redningsveje
- Anbefales til brug i tørt indendørs miljø
- Bemærk: O16-versioner med eksternt gevind kræver MP-GA-gevindadaptere (købes separat) til kobling til M16-gevindstænger eller ½” gevindrør