MP-U-G Hurtigtlukkende rørbøjle (lav friktion)
Nyt produkt UltimateProdukt #r11331145
Ultimativ elforzinket skyde-rørbøjle med lavfriktionsindlæg og hurtiglukning for maksimal produktivitet ved middeltunge opgaver
- Godkendelser: ETA
- Temperaturmodstand: -50 - 110 °C
- Materialesammensætning: DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtiglukkende sikkerhedsmekanisme – gør monteringen af rør hurtigere, nemmere og mere pålidelig, især over hovedhøjde
- Ekstra bred åbning – drejelig halvring giver dig nemmere og uhindret adgang, når du sætter rør i rørklemmen
- Rørbøjlediametre, der passer perfekt til diametre på plastikrør og kompositrør i aluminium
- Specialdesignet gummiindlæg med lavfriktionsegenskaber, så rørene kan glide
- Aftagelig plastikklemme og afstandsstykke – kan nemt skifte fra glidning (lav friktion) til fastspænding (kun rørbøjler på 16–56 mm diameter)
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af plastrør og kompositrør i aluminium op til 160 mm
- Installationer, der kræver rørklemmer med lav friktion
- Anbefales til brug i tørt indendørs miljø

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.