MP-UB (metrisk)
Nyt produkt StandardProdukt #r12293802
Elforzinkede U-bolte til universelle rørføringer
- Materialesammensætning: Q235 eller bedre stål
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Egenskaber og fordele
- Velegnet til ophængte eller stående installationsopgaver
- Lille kontaktflade mellem U-bolten og røret
- Godkendt til sprinklerabejdsopgaver under VdS
- Godkendt til sprinklerabejdsopgaver under UL/NFPA
- Kanalgennemboltning til en diameter på 324 mm/12"
Arbejdsopgaver
- Universel rørfiksering op til 24"
- Enkeltpunktsfastgørelse til sprinklerarbejdsopgaver op til 324 mm/12"
- Anbefales til brug i tørt indendørs miljø