MP-MRI Robust rørbøjle (lydisoleret)
Nyt produkt PremiumProdukt #r1274
Premium rørklemme i rustfrit stål med lydindlæg til robuste røropgaver
- Temperaturmodstand: -50 - 120 °C
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Overfladefinish: Udendørs plus – rustfrit stål
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Øget stivhed pga. profileret spændbånd
- Robust forbindelseshoved, svejset hele vejen rundt
- Rørbøjle med påvist brandsikkerhed i henhold til DIN 4102, del 2
- Høj modstandsdygtighed over for korrosion (A4 rustfrit stål)
Arbejdsopgaver
- Tunge rørinstallationer på op til 224 mm
- Montering af industrielle rør
- Rørmontage i fødevareindustrien (produktion undtaget) og til vandrensning
- Tunge varme- og sanitetsopgaver
- Fastgørelse af robuste rør i korrosive miljøer