MP-SRN Rørbøjle lette belastninger
Nyt produkt StandardProdukt #r1282
Standard rørklemme i rustfrit stål uden lydisoleringsindlæg til lette opgaver
- Maksimal belastning - F: 2000 N
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Overfladefinish: Udendørs plus – rustfrit stål
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Høj modstandsdygtighed over for korrosion (A4 rustfrit stål)
- Kort forbindelseshoved giver mulighed for montering tæt på væg, gulv eller loft
- Rørbøjle med påvist brandsikkerhed i henhold til DIN 4102, del 2
- Låseskrue sikrer mod tab
- Kort forbindelsesnav gør det muligt at montere tæt på vægge og lofter
Arbejdsopgaver
- Montering af lette rør op til 2"
- Varme-, VVS- og industriopgaver i korrosive miljøer
- Rørmontage i fødevareindustrien og til vandrensning
- Vandbehandling