MP-MS Sprinklerrørbøjle
Nyt produktProdukt #r1287
Elforzinket sprinkler-rørklemmer med VdS, FM (Factory Mutual) og UL-godkendelser til brandsprinkler-opgaver
- Materialesammensætning: S235JRG - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Miljøbetingelser: Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Profileret rørklemmesektion i stål for større stivhed
- Spændskruer (slidset, sekskantet hoved, M8) formonteret på rørklemmen for at forhindre tab
- Størrelser op til 2" udstyret med M8/M10 fleksibelt indstikshoved
- Størrelser større end 68/72 mm med solide, påsvejsede møtrikker for bedre montering af spændskruer
Arbejdsopgaver
- Enkeltpunktsfastgørelse til brandsprinkler-opgaver
- Anbefales kun til brug i tørre indendørs miljøer
- Rørbøjler kun til brug i tørre, indendørs omgivelser