MP-PS 2-2 rørsko
Nyt produktProdukt #r14230971
Justerbare dobbeltrørssko med udendørs belægning til fastgørelse af rørdiameter på 21-328 mm (1/2" til 12") til forskellige grundmaterialer i moderat korrosive miljøer
- Brandmodstand (Ja/Nej): Nej
- Temperaturmodstand: -20 - 300 °C
- Materialesammensætning: Standplade: S280GD / Modif POSMAC-C, Bøjninger: S235JR - DIN EN 10025, Mellemplade: S235JR - DIN EN 10025, Glideplade: PA66 + GF30, Bolt: stål, styrke 8.8, møtrik: stål, styrke 8
Del
Egenskaber og fordele
- Komplet alsidighed – brug samme rørsko-system til fastgørelses-, glide-, guidede eller fritstående understøtninger til Hilti modulære bjælker, stålbjælker og beton
- Omfattende softwarestøtte – gør beregning nemmere ved hjælp af PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, BIM/CAD-biblioteker og forskellige plug-ins
- Belastningsdata og dokumentation tilgængelig – design i henhold til EN13480-3, Eurocode 3 og MSS-SP58 retningslinjer for rørunderstøtning komponenter
- Hurtigere montering på stedet – nem justering af højde og hældning efter fastgørelse af rørsko på plads
- Bredt fastspændingsområde – velegnet til forskellige forskellige rør med eller uden ekstra indlæg
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af rør på stålbjælker, beton eller Hilti modulære supportbjælker
- Rørinstallationer i onshore-industri, elproduktion, medicinal- og elektronikindustrien eller bilfremstillingsanlæg
- Velegnet til anvendelsestemperaturer op til 300 °C og en isolering på op til 220 mm
- Anbefales til brug inden- eller udendørs med lav til moderat forurening (C3)