MRP-C-kølerørsklemme med hurtigkobling
Nyt produkt PremiumProdukt #r19765007
Galvaniseret rørklemme af høj kvalitet til fastgørelse af koldtvands- og kølerør med forskellige isoleringstykkelser
- Godkendelser: Lydsisolering DIN 4109 inspiceres
- Temperaturmodstand: -40 - 105 °C
- Materialesammensætning: Polyuretanskum med lukket cellestruktur (PIR) uden CFC, fleksibel elastomerskum, udvendig PVC-folie med dampspærrelag
Del
Egenskaber og fordele
- Bredt udvalg af isoleringstykkelser – kompatibel med isoleringstykkelser på 13, 19, 25 eller 32 mm med samling til rør isoleringsmateriale (elastomer kautsjuk)
- 360° montering - belastningsevnen opnås uanset kernens rotation i rørbøjlen
- Let aftagelig klæbefilm - muliggør hurtig og nem installation, selv med handsker på
- Fugtbeskyttende – termisk isolering forhindrer kondens på overfladen, og den integrerede damphæmmende folie forhindrer kondens på røret
- Kompensationsfunktion forhindrer knæk og løft af den ydre folie, når rørklemmen lukkes
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af koldtvands- og kølerør op til en diameter på 219 mm
- Installation af køle- og airconditionledninger med rør af forskellige materialer
- Anbefales til brug i tørre indendørs områder