MP-MX Rørbøjle ekstra robust
Nyt produkt StandardProdukt #r2510
Standard elforzinket rørklemme uden lydindlæg til særligt tunge røropgaver (metrisk)
- Gevindforbindelse – M: M16
- Materialesammensætning: DD11 - DIN EN 10111
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Del
Egenskaber og fordele
- Robust forbindelseshoved, svejset hele vejen rundt
- Stærke klemskruer for høje belastningsværdier
- Egnet til montering af rør under dynamisk belastning, hvis anvendt sammen med vibrationsdæmpende komponenter
Arbejdsopgaver
- Tunge rørinstallationer på op til 508 mm
- Montering af industrielle rør
- Montering af proces- og kontrollinjer
- Tunge varme- og sanitetsopgaver
- Egnet til brug sammen med vibrationsreducerende elementer til rørsystemer under dynamisk belastning