MP-MXI Rørbøjle ekstra robust (lydisoleret)
Nyt produkt PremiumProdukt #r2511
Premium elforzinket rørbøjle med lydisolerende indlæg til særligt robuste røropgaver
- Temperaturmodstand: -50 - 120 °C
- Materialesammensætning: DD11 - DIN EN 10111
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Robust forbindelseshoved, svejset hele vejen rundt
- Stærke klemskruer for høje belastningsværdier
- Skridsikkert, formonteret, profileret gummiindlæg
- Egnet til montering af rør under dynamisk belastning, hvis anvendt sammen med vibrationsdæmpende komponenter
Arbejdsopgaver
- Tunge rørinstallationer på op til 508 mm
- Montering af industrielle rør
- Montering af proces- og kontrollinjer
- Montering af industrielle rørsystemer