MI-CF Rørbøjle til køleanlæg
Nyt produktProdukt #r2643
Standard elforzinket rørrbøjle uden lastdeling til køleopgaver med forskellige isoleringstykkelser
- Godkendelser: BS 476 Part 6, BS 476 Part 7
- Temperaturmodstand: -70 - 120 °C
- Materialesammensætning: Polyuretanskum med lukket cellestruktur (PIR), udvendig aluminiumsfolie
Del
Kunder søgte også efter DS 452, isoleret bæring, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Enklere og hurtigere montage af de mest almindelige rørstørrelser takket være rørklemme med to skruer og drejemekanisme
- Store rørdiametre med større belastning kan monteres med to-skruet, robust rørbøjle
- Alt i én pakke – rørbøjle og isoleringskerne – forenkler håndtering på byggepladsen og på lageret
- Fri af H-CFC og CFC
- Nem første montering af røret takket være rørbøjle med to skruer og drejemekanisme
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af rør til varme-, køle- og airconditionsystemer
- Montage af kølerør til industrielle og aircondition-opgaver