MP-MR Rørbøjle robust
Nyt produkt StandardProdukt #r2751
Standard rørklemme i rustfrit stål uden lydindlæg til særligt tunge røropgaver (metrisk)
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Overfladefinish: Udendørs plus – rustfrit stål
- Miljøbetingelser: Udendørs høj forurening (C4 – høj/C5)
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Robust forbindelsesled, svejset hele vejen rundt
- Større stivhed takket være profileret stålbånd
- Materiale egnet til belastninger op til 5000 N
- Låseskruer sikret mod tab
Arbejdsopgaver
- Tunge rørinstallationer på op til 224 mm
- Opvarming og industri
- Fødevareindustrien
- Vandbehandling
- Fastgørelse af rør med mellemstor diameter (68 mm til 219 mm) i korrosive miljøer