MP-SRNI Rørbøjle let (lydisoleret)
Nyt produkt PremiumProdukt #r2752
Premium rørbøjle i rustfrit stål med lydisoleringsindlæg til lette opgaver
- Temperaturmodstand: -50 - 120 °C
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Overfladefinish: Udendørs plus – rustfrit stål
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Højere modstandsdygtighed over for korrosion (A4 rustfrit stål)
- Kort forbindelseshoved giver mulighed for montering tæt på væg, gulv eller loft
- Rørbøjle med påvist brandsikkerhed i henhold til DIN 4102, del 2
- Låseskrue sikret for at hjælpe mod tab
- Skridsikkert (påhæftet) formonteret gummiindlæg
Arbejdsopgaver
- Montering af lette rør op til 2" (eller 64 mm)
- Varme-, VVS- og industriopgaver i korrosive miljøer
- Rørmontage i fødevareindustrien (produktion undtaget) og til vandrensning
- Vandbehandling
- Til fastgørelse af rør på op til 2" i korrosive miljøer