MP-MX-F Rørbøjle ekstra robust
Nyt produkt StandardProdukt #r2757
Standard varmgalvaniseret (HDG) rørklemme uden lydindlæg til særligt tunge røropgaver (metrisk)
- Materialesammensætning: DD11 - DIN EN 10111
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Robust forbindelseshoved, svejset hele vejen rundt
- Stærke klemskruer for høje belastningsværdier
- Egnet til montering af rør under dynamisk belastning, hvis anvendt sammen med vibrationsdæmpende komponenter
Arbejdsopgaver
- Tunge rørinstallationer på op til 508 mm
- Montering af industrielle rør
- Montering af proces- og kontrollinjer
- Anbefalet til brug i moderat korrosive udendørs og indendørs miljøer
- Proces- og kontrollinjer