MP-MXI-F Rørbøjle ekstra robust (lydisoleret)
Nyt produktProdukt #r2758
Premium varmgalvaniseret (HDG) rørklemme med lydindlæg til særligt robuste røropgaver
- Temperaturmodstand: -50 - 120 °C
- Materialesammensætning: DD11 - DIN EN 10111
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Robust forbindelseshoved, svejset hele vejen rundt
- Stærke klemskruer for høje belastningsværdier
- Skridsikkert, formonteret, profileret gummiindlæg
- Egnet til montering af rør under dynamisk belastning, hvis anvendt sammen med vibrationsdæmpende komponenter
- Høj korrosionsbestandighed
Arbejdsopgaver
- Tunge rørinstallationer på op til 508 mm
- Montering af industrielle rør
- Montage af proces- og kontrollinjer
- Tunge varme- og sanitetsopgaver
- Anbefalet til brug i moderat korrosive udendørs og indendørs miljøer