MP-MRXI Rørbøjle ekstra robust (lydisoleret)
Nyt produkt PremiumProdukt #r2775
Premium rørplade i rustfrit stål med lydindlæg til ekstra tunge røropgaver
- Gevindforbindelse – M: M16
- Temperaturmodstand: -50 - 120 °C
- Materialesammensætning: Rustfrit stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Robust forbindelseshoved, svejset hele vejen rundt
- Stærke klemskruer for høje belastningsværdier
- Skridsikkert, formonteret, profileret gummiindlæg
- Egnet til montering af rør under dynamisk belastning, hvis anvendt sammen med vibrationsdæmpende komponenter
- Høj modstandsdygtighed over for korrosion (A4 rustfrit stål)
Arbejdsopgaver
- Tunge rørinstallationer på op til 508 mm
- Montering af industrielle rør
- Rørmontage i fødevareindustrien (produktion undtaget) og til vandrensning
- Tunge varme- og sanitetsopgaver