MP-MI-F Rørbøjle robust (lydisoleret)
Nyt produkt PremiumProdukt #r2961
Premium varmgalvaniseret (HDG) rørklemme med lydindlæg til tunge røropgaver (metrisk)
- Gevindforbindelse – M: M10
- Maksimal belastning - F: 1800 N
- Temperaturmodstand: -50 - 120 °C
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Låseskruer sikret for at hjælpe mod tab
- Robust påsvejset forbindelseshoved
- Klemskruer sikret mod tab
- Profileret klemmebånd for forbedret stivhed
- Høj korrosionsbestandighed
Arbejdsopgaver
- Tunge rørinstallationer på op til 3"
- Montering af industrielle rør
- Montering af proces- og kontrollinjer