MP-M-F Rørbøjle robust
Nyt produkt StandardProdukt #r2962
Standard varmgalvaniseret (HDG) rørklemme uden lydindlæg til tunge røropgaver (metrisk)
- Gevindforbindelse – M: M10
- Maksimal belastning - F: 1800 N
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
Del
Kunder søgte også efter skinnesystem, rørbøjle, installation eller rørbøjler
Egenskaber og fordele
- Låseskruer sikret for at hjælpe mod tab
- Robust påsvejset forbindelseshoved
- Klemskruer sikret mod tab
- Profileret klemmebånd for forbedret stivhed
- Høj korrosionsbestandighed
Arbejdsopgaver
- Tunge rørinstallationer på op til 3"
- Montering af industrielle rør
- Montering af proces- og kontrollinjer